Articoli nella tua cartella download

La cartella download è vuota
articolo(i) nella cartella download

!

22PE-1UE

Contatore di energia termica, AC/DC 24 V, DN 25, 3.5 m³/h

Prezzo di listino
1.142,00 EUR

Dati di progetto: Dati di progetto

  • Download
  • Accessori
  • Video sui prodotti
  • Dettagli
Download

Documentazione

Testi di capitolato

CAD / BIM

Dati CAD 3D

BIM / Revit

Integrazione di sistemi

Documenti attuali

Software / App

Accessori

Accessori meccanici

A-22PE-A03

Componente a T con pozzetto, DN 25

Prezzo di listino: 36,70 EUR
Prezzo netto: ...

A-22PEM-A01

Guscio isolante per contatore di energia termica, DN 15...25
solo per applicazioni non condensanti

Prezzo di listino: 16,80 EUR
Prezzo netto: ...

EXT-EF-25D

Raccordi, DN 25, Rp 1", G 1 1/4", Set di 2 pz.

Prezzo di listino: 115,00 EUR
Prezzo netto: ...

Strumenti di assistenza

ZIP-BT-NFC

Convertitore Bluetooth/NFC

Prezzo di listino: 289,00 EUR
Prezzo netto: ...

Gateways

G-22PEM-A01

Convertitore M-Bus

Prezzo di listino: 284,00 EUR
Prezzo netto: ...

Sensori

R-22PE-0UE

Modulo sensore contatore di energia termica DN 25

Prezzo di listino: 463,00 EUR
Prezzo netto: ...

Accessori per sensori

A-22PE-A08

Pozzetto Acciaio inossidabile, 80 mm, G1/2", SW27

Prezzo di listino: 36,70 EUR
Prezzo netto: ...
Video sui prodotti
Si prega di accettare le preferenze relative ai cookie per guardare questo video.

Belimo Sensor Range 2020

Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.

Dettagli

Specifiche

Candidatura
Tubazione
Collegamento elettrico
Cavo
Fluido
Acqua fredda e calda con max 50% volume di glicole
Modello prodotto
Sensor
Modello sensore
Contatore di energia termica
Segnale di uscita
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Valori misurati
  • Portata
  • Temperatura