22PEM-1UH
Contatore di energia termica MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 50, 15 m³/h
- Prezzo di listino
- 1.605,00 EUR
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
- Video sui prodotti
- Dettagli
Download
Accessori
Accessori meccanici
A-22PEM-A02
Guscio isolante per contatore di energia termica, DN 32...50
solo per applicazioni non condensanti
Prezzo di listino: 18,40 EUR
Prezzo netto: ...
Strumenti di assistenza
Gateways
Video sui prodotti
Belimo Sensor Range 2020
Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.
Dettagli
Specifiche
- Candidatura
- Tubazione
- Collegamento elettrico
- Cavo
- Fluido
- Acqua fredda e calda
- Modello prodotto
- Sensor
- Modello sensore
- Contatore di energia termica
- Segnale di uscita
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Valori misurati
-
- Portata
- Temperatura