22RT-19-1
Sensore ambiente di temperatura attivo, NFC, 0...5 V, 0...10 V, 2...10 V, MP-Bus, PC, bianco, RAL 9003
- Prezzo di listino
- 76,80 EUR
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
- Video sui prodotti
- Dettagli
Download
Accessori
Strumenti di assistenza
Belimo Assistant App
Belimo Assistant App, App per smartphone per semplicità di commissioning, parametrizzazione e manutenzione
Video sui prodotti
Commissioning con l'app Belimo Assistant
Il video mostra il commissioning dei sensori ambiente Belimo con l'app Assistant.
Sensori ambiente - Progettati in Svizzera
Know-how specializzato e "qualità svizzera" per un ambiente confortevole. Guardate le persone dietro ai sensori ambiente Belimo.
Come installare un sensore ambiente Belimo
Facile installazione di un sensore ambiente Belimo.
Belimo Sensor Range 2020
Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.
Dettagli
Specifiche
- Campo di misura temperatura
- Impostazione di base: 0...50°C [-32...122°F]
- Candidatura
- Ambiente
- Caratteristiche in aggiunta
- NFC
- Collegamento elettrico
- Terminali
- Modello prodotto
- Sensor
- Modello sensore
- Temperatura
- Segnale di uscita
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- 2...10 V
- MP-Bus
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tipo di unità
- Sensore ambiente
- Valori misurati
- Temperatura