01CT-1LLF
Sensore di temperatura a cavo con flange di montaggio passivo, NTC10k (10k2), Lunghezza sensore 100 mm, Diametro sensore 6 mm, Cavo 2 m, 2-fili
Parti incluse: flangia di montaggio
- Prezzo di listino
- 27,40 EUR
Scegli una Lista di Progetto esistente per aggiungere questo prodotto:
Mostra tutte le Liste di Progetto
Non possiedi Liste di Progetto esistenti.
Oppure crea una nuova Lista di Progetto per aggiungere questo prodotto:
Dati di progetto: Dati di progetto
- Download
- Video sui prodotti
- Dettagli
Download
Video sui prodotti
Belimo Sensor Range 2022
Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.
Dettagli
Specifiche
- Collegamento elettrico
- Cavo
- Valori misurati
- Temperatura
- Segnale di uscita
- NTC10k (10k2)
- Campo di misura temperatura
- -35...100°C [-30...210°F]
- Segnale di uscita temperatura passiva
- NTC10k (10k2)
- Lunghezza sensore
- 100 mm