01DT-1LP
Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, NTC10k (10k2), Lunghezza della sonda 200 mm, Diametro sensore 6 mm
Parti incluse: clip di montaggio, viti, foglio adesivo
- Prezzo di listino
- 47,20 EUR
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Video sui prodotti
- Dettagli
Accessorio meccanico
A-22D-A03
Flangia di montaggio per sonda sensore 6 mm, fino a max. 120°C [248°F], Plastica
A-22D-A03.1
Flangia di montaggio per sonda sensore 6 mm, fino a max. 120°C [248°F], Multi-confezione 50 pz., Plastica
A-22D-A05
Flangia di montaggio per sonda sensore 6 mm, fino a max. 260°C, Ottone
A-22P-A45
Raccordo a compressione, G 1/4" (flilettatura esterna) per 6 mm, con stringitubo
A-22P-A51
Barriera anti-freddo, L 50 mm, per pozzetto A-22P-A..
Pozzetti
Accessorio elettrico
A-22G-A01.1
Adattatore di collegamento tubo flessibile, M20x1.5, per pressacavo 1x 6 mm
Multi-confezione 10 pz.
Belimo Sensor Range
Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.
Specifiche
- Collegamento elettrico
- Terminali
- Valori misurati
- Temperatura
- Segnale di uscita
- NTC10k (10k2)
- Segnale di uscita temperatura passiva
- NTC10k (10k2)
- Lunghezza sensore
- 200 mm