01DT-1LR
Sensore di temperatura da canale/a immersione passivo, NTC10k (10k2), Lunghezza della sonda 300 mm, Diametro sensore 6 mm
Parti incluse: clip di montaggio, viti, foglio adesivo
- Prezzo di listino
- 49,80 EUR
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Video sui prodotti
- Dettagli
Accessorio meccanico
A-22D-A03
Flangia di montaggio per sonda sensore 6 mm, fino a max. 120°C [248°F], Plastica
A-22D-A03.1
Flangia di montaggio per sonda sensore 6 mm, fino a max. 120°C [248°F], Multi-confezione 50 pz., Plastica
A-22D-A05
Flangia di montaggio per sonda sensore 6 mm, fino a max. 260°C, Ottone
A-22P-A45
Raccordo a compressione, G 1/4" (flilettatura esterna) per 6 mm, con stringitubo
A-22P-A51
Barriera anti-freddo, L 50 mm, per pozzetto A-22P-A..
Pozzetti
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
- Collegamento elettrico
- Terminali
- Valori misurati
- Temperatura
- Segnale di uscita
- NTC10k (10k2)
- Segnale di uscita temperatura passiva
- NTC10k (10k2)
- Lunghezza sensore
- 300 mm