22UTH-11
Sensore per esterno di umidità/temperatura con protezione da agenti atmosferici attivo, 0...5 V, 0...10 V
Parti incluse: piastra di montaggio, copertura per pioggia, tasselli, viti
- Prezzo di listino
- 305,00 EUR
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
- Video sui prodotti
- Dettagli
Downloads
Accessori
Accessorio meccanico
A-22D-A06
Filtro di sostituzione punta della sonda del sensore, rete metallica, Acciaio inossidabile
Prezzo di listino: 8,70 EUR
Prezzo netto: ...
Video sui prodotti
Belimo Sensor Range 2024
Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.
Dettagli
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Collegamento elettrico
- Terminali
- Valori misurati
-
- Temperatura
- Umidità
- Segnale di uscita
-
- 0...5 V
- 0...10 V
- Campo di misura umidità
- 0...100°C RH, non condensante
- Voltaggio uscita [Range]
- 2 x 0...5 V, 0...10 V, Resistenza minima 10 kΩ
- Nota contatto segnale di uscita attivo
- Uscita 0...5/10 V con jumper regolabile