Articoli nella tua cartella download

La cartella download è vuota
articolo(i) nella cartella download

!

TF24-3

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, 3-punti, 150 s, IP42

Prezzo di listino
227,00 EUR

Dati di progetto: Dati di progetto

  • Download
  • Accessori
  • Dettagli
Download

Documentazione

Testi di capitolato

CAD / BIM

Dati CAD 3D

BIM / Revit

CADENAS

Accessori

Accessori meccanici

AH-TF

Leva attuatore

Prezzo di listino: 20,50 EUR
Prezzo netto: ...

AV6-20

Estensione perno 170 mm Ø10 mm per perni serranda tondi Ø 6...16 mm

Prezzo di listino: 44,00 EUR
Prezzo netto: ...

KG10A

Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8 / KH10, Multi-confezione 10 pz.

Prezzo di listino: 162,00 EUR
Prezzo netto: ...

KG8

Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8, Multi-confezione 10 pz.

Prezzo di listino: 139,00 EUR
Prezzo netto: ...

KH8

Leva di rinvio per serranda Larghezza slot 8.2 mm, range morsetto Ø10...18 mm

Prezzo di listino: 15,00 EUR
Prezzo netto: ...

SB-TF

Kit viti di bloccaggio

Prezzo di listino: 26,70 EUR
Prezzo netto: ...

Z-ARS180

Meccanismo antirotazione, 180 mm, per TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: 55,40 EUR
Prezzo netto: ...

ZDB-TF

Limitatore angolo rotazione, con battuta

Prezzo di listino: 7,55 EUR
Prezzo netto: ...

ZF8-TF

Adattatore perno, 8x8 mm, per TF..

Prezzo di listino: 9,78 EUR
Prezzo netto: ...

ZG-TF1

Kit per montaggio con rinvio per montaggio piano e laterale

Prezzo di listino: 91,30 EUR
Prezzo netto: ...
Dettagli

Specifiche

Assorbimento (funzionamento)
2.5 W
Assorbimento (tenuta)
1 W
Collegamento elettrico
Cavo
Coppia
2.5 Nm
Funzione di sicurezza
Con funzione di sicurezza
Interfaccia meccanica
Morsetto universale 6...12.7 mm
Leva per azionamento manuale
No
Modello prodotto
Attuatore
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
<25 s
Tempo di corsa (motore)
150 s / 90°
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
3-punti