SR230A-SR-5
Attuatore rotativo, 20 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 90 s, IP54, F05
- Prezzo di listino
- 423,00 EUR
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
- AC 100...240 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 4 W
- Assorbimento (tenuta)
- 1 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 7.5 VA
- Collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 2x 0.75 mm²
- Comando collegamento
- Cavo 1 m, 4x 0.75 mm²
- Coppia
- 20 Nm
- Tipo di comando
- DC 2...10 V
- Leva per azionamento manuale
- Con pulsante, fisso o temporaneo
- Tempo di corsa (motore)
- 90 s / 90°
- Categoria di protezione
- IP54
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 2
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]