SY7-230A-3-T
Attuatore rotativo, 1000 Nm, AC 230 V, On/Off, 3-punti, 60 s, 2x SPDT, IP67, F14, Terminali
- Prezzo di listino
- 5.534,00 EUR
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
- AC 230 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 699 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 759 VA
- Contatti ausiliari, aggiuntivi
- 2x SPDT
- Comando collegamento alimentazione
- Terminali 2.5 mm² (Filo 2x 1.5 mm² o 1x 2.5 mm²)
- Coppia
- 1000 Nm
- Tipo di comando
-
- On/Off
- 3-punti
- Leva per azionamento manuale
- Temporaneo con maniglia (senza rotazione)
- Angolo di rotazione
- 90
- Tempo di corsa (motore)
- 60 s / 90°
- Categoria di protezione
- IP67
- Temperatura ambiente
- -30...65°C [-22...149°F]