H550B+NV24A-MP-TPC/Z
Valvola a globo, 3-vie, DN 50, Filettatura esterna, G 2 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 40 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]
Attuatore per valvole a globo, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo
Attuatore montato
3 raccordi ZH4550 forniti separatamente
- Prezzo di listino
- 1.159,10 EUR
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Dettagli
Accessorio meccanico
Accessorio elettrico
ZH24-1-A
Scaldiglia perno per attuatore LV.., NV.., SV..
Strumenti
Belimo Assistant 2
Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows
ZTH EU
Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo
ZK1-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo
ZK2-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP
Specifiche
Specifiche valvola
- Schema
- 3-vie
- Kvs
- 40 m³/h
- Fluido
- Water, water with glycol up to max. 50% vol.
- Temperatura del fluido
- -10...120°C [14...248°F]
- Note temperatura del fluido
- A una temperatura del fluido di -10...2°C, è necessaria una scaldiglia perno.
- Pressione di chiusura
- 300 kPa
- Caratteristiche della portata {Tools}
- A – AB: equi percentuale; B – AB: lineare
- Tasso di trafilamento {Tools}
- A – AB: max. 0.05% del valore di Kvs; B – AB: max. 1% del valore di Kvs
- Raccordo
- Filettatura esterna
Specifiche attuatore
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 1.5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 0.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 3 VA