H6025X10-S2+NVC24A-MP-TPC
Valvola a globo, 2-vie, DN 25, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 10 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C [41...302°F]
Attuatore per valvole a globo, 1000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo
Attuatore montato
- Prezzo di listino
- 1.488,00 EUR
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Dettagli
Accessorio meccanico
Accessorio elettrico
ZH24-1-A
Scaldiglia perno per attuatore LV.., NV.., SV..
Strumenti
Belimo Assistant 2
Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows
ZTH EU
Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo
ZK1-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo
ZK2-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP
Specifiche
Specifiche valvola
- Schema
- 2-vie
- Kvs
- 10 m³/h
- Fluido
- Acqua calda e vapore (Δp/P1 <0.4), acqua con max. 50% volume di glicole
- Temperatura del fluido
- 5...150°C [41...302°F]
- Note temperatura del fluido
-
- 120°C fino a 2500 kPa
- 150°C fino a 2430 kPa
- Pressione di chiusura
- 1300 kPa
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
- 3.5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 1.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 5.5 VA