H6025X10-S2+NVK230A-3
Valvola a globo, 2-vie, DN 25, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 10 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C [41...302°F]
Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza NC / NO, 1000 N, AC 100...240 V, 3-punti, 150 s, Corsa 20 mm, IP54
Attuatore montato
- Prezzo di listino
- 1.677,00 EUR
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
- 10 m³/h
- Fluido
- Acqua calda e vapore (Δp/P1 <0.4), acqua con max. 50% volume di glicole
- Temperatura del fluido
- 5...150°C [41...302°F]
- Note temperatura del fluido
-
- 120°C fino a 2500 kPa
- 150°C fino a 2430 kPa
- Pressione di chiusura
- 1300 kPa
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
- AC 100...240 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 2 W
- Assorbimento (tenuta)
- 1 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 4.5 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 4x 0.75 mm²
- Tipo di comando
- 3-punti
- Categoria di protezione
- IP54
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 2
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 2