H6032X16-S2/NV230A-TPC
Valvola a globo, 2-vie, DN 32, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C [41...302°F]
Attuatore per valvole a globo, 1000 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 20 mm, IP54
Attuatore fornito separatamente
- Prezzo di listino
- 1.477,00 EUR
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
- 16 m³/h
- Fluido
- Acqua e vapore (Δp/P1 <0.4), acqua con max 50% volume di glicole
- Temperatura del fluido
- 5...150°C [41...302°F]
- Note temperatura del fluido
-
- 120°C fino a 2500 kPa
- 150°C fino a 2430 kPa
- Pressione di chiusura
- 900 kPa
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
- AC 100...240 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 2 W
- Assorbimento (tenuta)
- 1 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 4.5 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Terminali con cavo 1 m, 3x 0.75 mm² (Terminale 4 mm²)
- Tipo di comando
-
- On/Off
- 3-punti
- Categoria di protezione
- IP54
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 2
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 2