R7032R-B3+SRFA-O
Valvola a sfera di change-over, 3-vie, DN 32, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 32 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C [14...212°F]
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NO, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 75 s, IP54
Attuatore montato
- Prezzo di listino
- 1.039,00 EUR
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
- 32 m³/h
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
- La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
- Pressione di chiusura
- 600 kPa
- Pressione differenziale Δpmax
- 100 kPa
- Tasso di trafilamento {Tools}
- A – AB: tasso di trafilamento A a tenuta; B – AB: Classe di trafilamento I, max. 1% del valore di Kvs
- Raccordo
- Flange
Specifiche attuatore
- Tensione AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 7 W
- Assorbimento (tenuta)
- 3.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 18 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 2x 0.75 mm²
- Tipo di comando
- On/Off
- Categoria di protezione
- IP54
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 2
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 2