R7050R-B3/NRFA-S2
Valvola a sfera di change-over, 3-vie, DN 50, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 49 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C [14...212°F]
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 75 s, 2x SPDT, IP54
Attuatore fornito separatamente
- Prezzo di listino
- 1.157,00 EUR
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
- 49 m³/h
- Fluido
- Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
- Temperatura del fluido
- -10...100°C [14...212°F]
- Note temperatura del fluido
-
- A una temperatura del fluido da -10...2°C , si consiglia l'utilizzo di una scaldiglia perno o di un'estensione del collo della valvola.
- La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
- Pressione di chiusura
- 600 kPa
- Pressione differenziale Δpmax
- 100 kPa
- Tasso di trafilamento {Tools}
- A – AB: tasso di trafilamento A a tenuta; B – AB: Classe di trafilamento I, max. 1% del valore di Kvs
- Raccordo
- Flange
Specifiche attuatore
- Tensione AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 6 W
- Assorbimento (tenuta)
- 2.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 9.5 VA
- Contatti ausiliari, aggiuntivi
- 2x SPDT
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 2x 0.75 mm²
- Collegamento interruttore ausiliario
- Cavo 1 m, 6x 0.75 mm²
- Tipo di comando
- On/Off
- Categoria di protezione
- IP54
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 2
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 2