R7040R16-B3+NRF24A-S2
Valvola di regolazione a sfera, 3-vie, DN 40, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C [14...212°F]
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, 2x SPDT, IP54
Attuatore montato
- Prezzo di listino
- 1.067,00 EUR
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
- 16 m³/h
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
- La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
- Pressione di chiusura
- 600 kPa
- Pressione differenziale Δpmax
- 100 kPa
- Caratteristiche della portata {Tools}
- A – AB: equi percentuale; B – AB: lineare
- Tasso di trafilamento {Tools}
- A – AB: tasso di trafilamento A a tenuta; B – AB: Classe di trafilamento I, 1...2% del valore di Kvs
- Raccordo
- Flange
Specifiche attuatore
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 6 W
- Assorbimento (tenuta)
- 2.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 8.5 VA
- Contatti ausiliari, aggiuntivi
- 2x SPDT
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 2x 0.75 mm²
- Collegamento interruttore ausiliario
- Cavo 1 m, 6x 0.75 mm²
- Tipo di comando
- On/Off
- Categoria di protezione
- IP54
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 2
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 2