R7050R25-B3/NRF24A-MP
Valvola di regolazione a sfera, 3-vie, DN 50, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 25 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C [14...212°F]
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (40...150 s), IP54
Attuatore fornito separatamente
- Prezzo di listino
- 1.183,00 EUR
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
Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows
ZTH EU
Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo
ZK1-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo
ZK2-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP
Specifiche
Specifiche valvola
- Schema
- 3-vie
- Kvs
- 25 m³/h
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
- La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
- Pressione di chiusura
- 600 kPa
- Pressione differenziale Δpmax
- 100 kPa
- Caratteristiche della portata {Tools}
- A – AB: equi percentuale; B – AB: lineare
- Tasso di trafilamento {Tools}
- A – AB: tasso di trafilamento A a tenuta; B – AB: Classe di trafilamento I, 1...2% del valore di Kvs
- Raccordo
- Flange
Specifiche attuatore
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 7 W
- Assorbimento (tenuta)
- 3.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 9.5 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 4x 0.75 mm²