Scegliere come dovrebbe essere fornita la combinazione valvola-attuatore
Desideri aggiungere i raccordi valvola?
Valvola di zona per change-over, 3-vie, DN 20, Filettatura esterna, G 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 3.6 m³/h, Temperatura del fluido 2...100°C [36...212°F] (con attuatore 2...90°C)
Dati di progetto: Dati di progetto
Scegliere come dovrebbe essere fornita la combinazione valvola-attuatore
Desideri aggiungere i raccordi valvola?
Guscio isolante per valvola C5..Q-.., DN 15/20
solo per applicazioni non condensanti
Raccordi per valvola a sfera con filettatura esterna, DN 20, Rp 3/4", G 3/4"
L'impostazione del valore kvs su un attuatore QCV è stata semplificata.
Semplice installazione di un attuatore su una valvola di zona QCV.
Nessuna perdita di energia grazie alle valvole a tenuta kv regolabile manualmente con le valvole di regolazione a 2-vie Adattamento automatico per l'impostazione del valore di kv Consumo energetico minimo sia in funzione che in standby Un'unica soluzione disponibile in versione 24V o 230V, on/off, 3-punti, modulante o MP-Bus®