DR24A-SR-5
Attuatore rotativo, Max. 90 Nm (non costante) (non costante), AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54, F05
- Prezzo di listino
- 976,00 EUR
Scegli una Lista di Progetto esistente per aggiungere questo prodotto:
Mostra tutte le Liste di Progetto
Non possiedi Liste di Progetto esistenti.
Oppure crea una nuova Lista di Progetto per aggiungere questo prodotto:
Dati di progetto: Dati di progetto
- Download
- Accessori
- Dettagli
Download
Accessori
Accessori elettrici
Dettagli
Specifiche
- Assorbimento (funzionamento)
- 9 W
- Assorbimento (tenuta)
- 2 W
- Collegamento elettrico
- Cavo
- Coppia
- Max. 90 Nm (non costante)
- Funzione di sicurezza
- Senza funzione di sicurezza
- Grado di protezione
- IP54
- Leva per azionamento manuale
- Con pulsante, fisso o temporaneo
- Tempo di corsa (motore)
- 150 s / 90°
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tipo di comando
- DC 2...10 V