3. Attuatori per valvole

GR24A-SR-7



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
GR24A-SR-7

GR24A-SR-7

Attuatore rotativo, 40 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54, F07

Prezzo di listino
590,00 EUR
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
S1A

S1A

Contatti ausiliari 1x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: 71,30 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
S2A

S2A

Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: 95,50 EUR
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
4.5 W
Assorbimento (tenuta)
1.5 W
Assorbimento per dimensionamento
6.5 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 4x 0.75 mm²
Coppia
40 Nm
Tipo di comando
DC 2...10 V
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Tempo di corsa (motore)
150 s / 90°
Categoria di protezione
IP54
Grado di protezione NEMA
NEMA 2
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)