• Termini e Condizioni Generali di Vendita
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
    Navigation_Teaser_1

    Investor Relations

    • Equity Story
    • Financial Summary
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
    Navigation_Teaser_2
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
  • IT EN
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
    • Termini e Condizioni Generali di Vendita
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
    Navigation_Teaser_1

    Investor Relations

    • Equity Story
    • Financial Summary
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
    Navigation_Teaser_2
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
  3. Attuatori per valvole

SRF24A-SR-S2-5



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
SRF24A-SR-S2-5

SRF24A-SR-S2-5

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, 2x SPDT, IP54, F05

Prezzo di listino
729,00 EUR
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
5.5 W
Assorbimento (tenuta)
3 W
Assorbimento per dimensionamento
8.5 VA
Contatti ausiliari, aggiuntivi
2x SPDT
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 4x 0.75 mm²
Collegamento interruttore ausiliario
Cavo 1 m, 6x 0.75 mm²
Coppia
20 Nm
Tipo di comando
DC 2...10 V
Direzione del movimento del motore
Y = 0 (0 V = A – AB = 0%)
Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
In assenza di tensione NC, valvola chiusa (A – AB = 0%)
Leva per azionamento manuale
Tramite leva manuale, bloccabile con selettore
Tempo di corsa (motore)
90 s / 90°
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
<20 s
Categoria di protezione
IP54
Grado di protezione NEMA
NEMA 2
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)