SY6-230-MF-T
Attuatore rotativo, 650 Nm, AC 230 V, MFT, 2...10 V, 32 s, 2x SPDT, IP67, F10/F12, Terminali
- Prezzo di listino
- 6.507,00 EUR
Scegli una Lista di Progetto esistente per aggiungere questo prodotto:
Mostra tutte le Liste di Progetto
Non possiedi Liste di Progetto esistenti.
Oppure crea una nuova Lista di Progetto per aggiungere questo prodotto:
Dati di progetto: Dati di progetto
- Download
- Accessori
- Dettagli
Download
Accessori
Strumenti
ZTH EU
Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo
Prezzo di listino: 538,00 EUR
Prezzo netto: ...
MFT-P
Belimo PC-Tool, Software per programmazione e diagnostica
ZK2-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP
Prezzo di listino: 28,60 EUR
Prezzo netto: ...
Dettagli
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC 230 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 236 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 253 VA
- Contatti ausiliari
- 2x SPDT
- Comando collegamento alimentazione
- Terminali 2.5 mm² (cavo 2 x 1.5 mm² o 1 x 2.5 mm²)
- Coppia
- 650 Nm
- Tipo di comando
- DC 2...10 V
- Leva per azionamento manuale
- Temporaneo con maniglia (senza rotazione)
- Angolo di rotazione
- 90
- Tempo di corsa (motore)
- 32 s / 90°
- Categoria di protezione
- IP67
- Temperatura ambiente
- -30...65°C [-22...149°F]