SY9-230A-3-T
Attuatore rotativo, 2000 Nm, AC 230 V, On/Off, 3-punti, 68 s, 2 x SPDT, IP67, F16, Terminali
- Prezzo di listino
- 6.470,00 EUR
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
- 90
Specifiche attuatore
- Assorbimento (funzionamento)
- 356 W
- Collegamento elettrico
- Terminali
- Contatti ausiliari
- 2 x SPDT
- Coppia
- 2000 Nm
- Funzione di sicurezza
- Senza funzione di sicurezza
- Grado di protezione
- IP67
- Leva per azionamento manuale
- Temporaneo con maniglia (senza rotazione)
- Tempo di corsa (motore)
- 68 s / 90°
- Tensione AC/DC
- AC 230 V
- Tipo di comando
-
- On/Off
- 3-punti