Articoli nella tua cartella download

La cartella download è vuota
articolo(i) nella cartella download

!

SY9-230A-MF-T



SY9-230A-MF-T

Attuatore rotativo, 2000 Nm, AC 230 V, MFT, 2...10 V, 61 s, 2 x SPDT, IP67, F16, Terminali

Prezzo di listino
9.168,00 EUR

Dati di progetto: Dati di progetto

  • Download
  • Accessori
  • Dettagli
Download

Documentazione

Testi di capitolato

CAD / BIM

BIM / Revit

CADENAS

Accessori

Strumenti di assistenza

MFT-P

Belimo PC-Tool, Software per programmazione e diagnostica

Disponibile per il download gratuito

ZK6-GEN

Cavo di collegamento 5 m, A+B: RJ12 6/6

Prezzo di listino: 26,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZTH EU

Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo

Prezzo di listino: 489,00 EUR
Prezzo netto: ...
Dettagli

Specifiche

Specifiche valvola

Angolo di rotazione
90

Specifiche attuatore

Assorbimento (funzionamento)
240 W
Collegamento elettrico
Terminali
Contatti ausiliari
2 x SPDT
Coppia
2000 Nm
Funzione di sicurezza
Senza funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP67
Leva per azionamento manuale
Temporaneo con maniglia (senza rotazione)
Tempo di corsa (motore)
61 s / 90°
Tensione AC/DC
AC 230 V
Tipo di comando
DC 2...10 V