SRF24A-5

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, IP54, F05

Prezzo di listino
459,00 EUR
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
5 W
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
Tramite leva manuale, bloccabile con selettore
Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
In assenza di tensione NC, valvola chiusa (A – AB = 0%)
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
<20 s
Tempo di corsa (motore)
75 s / 90°
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
Aperto/Chiuso