H540B+NVKC24A-SR-TPC/Z
Valvola a globo, 3-vie, DN 40, Filettatura esterna, G 2 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 25 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C
Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza NC / NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo
Attuatore montato
3 raccordi ZH4540 forniti separatamente
- Prezzo di listino
- 1.106,10 EUR
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
- Acqua fredda e calda con max 50% volume di glicole
- Indipendente dalla pressione
- NO
- kvs
- 25 m³/h
- PN
- 16
- Pressione di chiusura
- 500 kPa
- Raccordi
- Filettatura esterna
- Tipologia
- 3-vie
Specifiche attuatore
- Assorbimento (funzionamento)
- 4.5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 1.5 W
- Collegamento elettrico
- Terminali con cavo
- Corsa
- 15 mm
- Forza
- 1000 N
- Funzione di sicurezza
- Con funzione di sicurezza
- Grado di protezione
- IP54
- Leva per azionamento manuale
- Con pilsante
- Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
- 35 s
- Tempo di corsa (motore)
- 35 s / 20 mm
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tipo di comando
- DC 2...10 V