H550B+NV24A-SR-TPC/Z



Torna alla categoria di prodotti
H550B+NV24A-SR-TPC/Z

H550B+NV24A-SR-TPC/Z

Valvola a globo, 3-vie, DN 50, Filettatura esterna, G 2 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 40 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]
Attuatore per valvole a globo, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo
Attuatore montato
3 raccordi ZH4550 forniti separatamente

Prezzo di listino
1.137,10 EUR
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
ZH4550

ZH4550

Raccordi per valvola a globo con filettatura esterna DN 50 Rp 2"

Prezzo di listino: 37,70 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZH550

ZH550

Raccordo di chiusura per valvola a globo con filettatura esterna DN 50

Prezzo di listino: 28,10 EUR
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
3-vie
Kvs
40 m³/h
Fluido
Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
Temperatura del fluido
-10...120°C [14...248°F]
Note temperatura del fluido
A una temperatura del fluido di -10...2°C, è necessaria una scaldiglia perno.
Pressione di chiusura
300 kPa
Caratteristiche della portata {Tools}
A – AB: equi percentuale; B – AB: lineare
Tasso di trafilamento {Tools}
A – AB: max. 0.05% del valore di Kvs; B – AB: max. 1% del valore di Kvs
Raccordo
Filettatura esterna

Specifiche attuatore

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
1.5 W
Assorbimento (tenuta)
0.5 W
Assorbimento per dimensionamento
3 VA
Comando collegamento alimentazione
Terminali con cavo 1 m, 4x 0.75 mm² (Terminale 4 mm²)
Tipo di comando
DC 2...10 V
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
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)