H550B+SVC24A-MP-TPC/Z



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
H550B+SVC24A-MP-TPC/Z

H550B+SVC24A-MP-TPC/Z

Valvola a globo, 3-vie, DN 50, Filettatura esterna, G 2 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 40 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]
Attuatore per valvole a globo, 1500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo
Attuatore montato
3 raccordi ZH4550 forniti separatamente

Prezzo di listino
1.431,80 EUR
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
Integrazione di sistemi

Documenti attuali

  • Download
  • Download

Software / App
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
ZH4550

ZH4550

Raccordi per valvola a globo con filettatura esterna DN 50 Rp 2"

Prezzo di listino: 39,60 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZH550

ZH550

Raccordo di chiusura per valvola a globo con filettatura esterna DN 50

Prezzo di listino: 29,60 EUR
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
ZN230-24MP

ZN230-24MP

Alimentazione MP-Bus per attuatori MP

Prezzo di listino: 326,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Strumenti

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows

Disponibile per il download gratuito
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth e USB a NFC e convertitore MP-Bus
per unità Belimo parametrizzabili e comunicative

Prezzo di listino: 438,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo

Prezzo di listino: 101,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP

Prezzo di listino: 33,80 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Gateway e moduli di campo

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP per BACnet MS/TP

Prezzo di listino: 951,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP per Modbus RTU

Prezzo di listino: 839,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Specifiche valvola

Schema
3-vie
Kvs
40 m³/h
Fluido
Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
Temperatura del fluido
-10...120°C [14...248°F]
Note temperatura del fluido
A una temperatura del fluido di -10...2°C, è necessaria una scaldiglia perno.
Pressione di chiusura
550 kPa
Caratteristiche della portata {Tools}
A – AB: equi percentuale; B – AB: lineare
Tasso di trafilamento {Tools}
A – AB: max. 0.05% del valore di Kvs; B – AB: max. 1% del valore di Kvs
Raccordo
Filettatura esterna

Specifiche attuatore

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
4 W
Assorbimento (tenuta)
1.5 W
Assorbimento per dimensionamento
6 VA
Comando collegamento alimentazione
Terminali con cavo 1 m, 4x 0.75 mm², Terminale 4 mm²
Tipo di comando
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
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
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)