H550B/SVC24A-SZ-TPC/Z
Valvola a globo, 3-vie, DN 50, Filettatura esterna, G 2 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, kvs 40 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C
Attuatore per valvole a globo, 1500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo
Attuatore fornito separatamente
3 raccordi ZH4550 forniti separatamente
- Prezzo di listino
- 1.169,30 EUR
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
- Acqua fredda e calda con max 50% volume di glicole
- Indipendente dalla pressione
- NO
- kvs
- 40 m³/h
- PN
- 16
- Pressione di chiusura
- 550 kPa
- Raccordi
- Filettatura esterna
- Tipologia
- 3-vie
Specifiche attuatore
- Assorbimento (funzionamento)
- 4 W
- Assorbimento (tenuta)
- 1.5 W
- Collegamento elettrico
- Terminali con cavo
- Corsa
- 15 mm
- Forza
- 1500 N
- Funzione di sicurezza
- Senza funzione di sicurezza
- Grado di protezione
- IP54
- Leva per azionamento manuale
- Con pulsante, fisso o temporaneo
- Tempo di corsa (motore)
- 35 s / 20 mm
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tipo di comando
- DC 0.5...10 V