H6015XP4-S2/LV24A-SZ-TPC
Valvola a globo, 2-vie, DN 15, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 0.4 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C [41...302°F]
Attuatore per valvole a globo, 500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Corsa 15 mm, IP54, Terminali con cavo
Attuatore fornito separatamente
- Prezzo di listino
- 1.156,00 EUR
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
- Schema
- 2-vie
- Kvs
- 0.4 m³/h
- Fluido
- Acqua e vapore (Δp/P1 <0.4), acqua con max 50% volume di glicole
- Temperatura del fluido
- 5...150°C [41...302°F]
- Note temperatura del fluido
-
- 120°C fino a 2500 kPa
- 150°C fino a 2430 kPa
- Pressione di chiusura
- 2500 kPa
- Caratteristiche della portata {Tools}
- Equi percentuale
- Tasso di trafilamento {Tools}
- Max. 0.05% del valore di Kvs
- Raccordo
- Flange
Specifiche attuatore
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 1 W
- Assorbimento (tenuta)
- 0.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 2 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Terminali con cavo 1 m, 4x 0.75 mm² (Terminale 4 mm²)
- Tipo di comando
- DC 0.5...10 V
- Categoria di protezione
- IP54
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 2
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 2