H6015XP4-S2/LVC24A-MP-TPC
Valvola a globo, 2-vie, DN 15, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 0.4 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C [41...302°F]
Attuatore per valvole a globo, 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (35...90 s), Corsa 15 mm, IP54, Terminali con cavo
Attuatore fornito separatamente
- Prezzo di listino
- 1.296,00 EUR
- *Price subject to change based on options selected
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
Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows
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
- 0.4 m³/h
- Fluido
- Acqua e vapore (Δp/P1 <0.4), acqua con max 50% volume di glicole
- Temperatura del fluido
- 5...150°C [41...302°F]
- Note temperatura del fluido
-
- 120°C fino a 2500 kPa
- 150°C fino a 2430 kPa
- Pressione di chiusura
- 2500 kPa
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
- 2 W
- Assorbimento (tenuta)
- 1.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 3.5 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Terminali con cavo 1 m, 4x 0.75 mm², Terminale 4 mm²
- Tipo di comando
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Categoria di protezione
- IP54
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 2
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 2