H6015XP63-S2+NVK24A-SZ-TPC
Valvola a globo, 2-vie, DN 15, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 0.63 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C [41...302°F]
Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza NC/NO, 1000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo
Attuatore montato
- Prezzo di listino
- 1.618,00 EUR
- *Price subject to change based on options selected
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
- 0.63 m³/h
- Fluido
- Acqua e vapore (Δp/P1 <0.4), acqua con max 50% volume di glicole
- Temperatura del fluido
- 5...150°C [41...302°F]
- Note temperatura del fluido
-
- 120°C fino a 2500 kPa
- 150°C fino a 2430 kPa
- Pressione di chiusura
- 2500 kPa
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
- 2.5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 1.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 6 VA