H6020X4-S2+LV24A-SR-TPC
Valvola a globo, 2-vie, DN 20, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 4 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C
Attuatore per valvole a globo, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Corsa 15 mm, IP54, Terminali con cavo
Attuatore montato
- Prezzo di listino
- 1.037,00 EUR
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
Accessori elettrici
Dettagli
Specifiche
Specifiche valvola
- Fluido
- Acqua calda e vapore (Δp/P1 <0.4), acqua con max. 50% volume di glicole
- kvs
- 4 m³/h
- PN
- 25
- Pressione di chiusura
- 800 kPa
- Raccordi
- Flange
- Tipologia
- 2-vie
Specifiche attuatore
- Assorbimento (funzionamento)
- 1 W
- Assorbimento (tenuta)
- 0.5 W
- Collegamento elettrico
- Terminali con cavo
- Corsa
- 15 mm
- Forza
- 500 N
- Funzione di sicurezza
- Senza funzione di sicurezza
- Grado di protezione
- IP54
- Leva per azionamento manuale
- Con pulsante, fisso o temporaneo
- Tempo di corsa (motore)
- 150 s / 15 mm
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tipo di comando
- DC 2...10 V