Attuatori
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
    • Portata dell'aria variabile - VAV
    • Attuatori per valvole

    Valvole
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
    • Pannelli ambiente
    • Contatori di energia termica (TEM)
    • Belimo Energy Valve™ con TEM
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
    Attuatori
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
    • Portata dell'aria variabile - VAV
    • Attuatori per valvole

    Valvole
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
    • Pannelli ambiente
    • Contatori di energia termica (TEM)
    • Belimo Energy Valve™ con TEM
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
  2. Valvole
  3. Valvole a globo

H6020X4-S2+NVC230A-TPC



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
H6020X4-S2+NVC230A-TPC

H6020X4-S2+NVC230A-TPC

Valvola a globo, 2-vie, DN 20, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 4 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C [41...302°F]
Attuatore per valvole a globo, 1000 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 35 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo
Attuatore montato

Prezzo di listino
1.418,00 EUR
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
4 m³/h
Fluido
Acqua e vapore (Δp/P1 <0.4), acqua con max 50% volume di glicole
Temperatura del fluido
5...150°C [41...302°F]
Note temperatura del fluido
  • 120°C fino a 2500 kPa
  • 150°C fino a 2430 kPa
Pressione di chiusura
2200 kPa
Caratteristiche della portata {Tools}
Equi percentuale
Tasso di trafilamento {Tools}
Max. 0.05% del valore di Kvs
Raccordo
Flange

Specifiche attuatore

Tensione AC/DC
AC 100...240 V
Assorbimento (funzionamento)
3.5 W
Assorbimento (tenuta)
0.5 W
Assorbimento per dimensionamento
6.5 VA
Comando collegamento alimentazione
Terminali con cavo 1 m, 3x 0.75 mm², Terminale 4 mm²
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
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)