H6040X25-S2+LV230A-TPC
Valvola a globo, 2-vie, DN 40, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, kvs 25 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C [41...302°F]
Attuatore per valvole a globo, 500 N, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 150 s, Corsa 15 mm, IP54, Terminali con cavo
Attuatore montato
- Prezzo di listino
- 1.298,00 EUR
Scegli una Lista di Progetto esistente per aggiungere questo prodotto:
Mostra tutte le Liste di Progetto
Non possiedi Liste di Progetto esistenti.
Oppure crea una nuova Lista di Progetto per aggiungere questo prodotto:
Dati di progetto: Dati di progetto
- Download
- Accessori
- Dettagli
Download
Accessori
Accessorio meccanico
Accessorio elettrico
Dettagli
Specifiche
Specifiche valvola
- Tipologia
- 2-vie
- kvs
- 25 m³/h
- Fluido
- Acqua calda e vapore (Δp/P1 <0.4), acqua con max. 50% volume di glicole
- Temperatura portata
- 5...150°C [41...302°F]
- Nota temperatura portata
-
- 120°C fino a 2500 kPa
- 150°C fino a 2430 kPa
- Pressione di chiusura
- 140 kPa
- Caratteristiche della portata {Tools}
- Equi percentuale
- Tasso di trafilamento {Tools}
- Max. 0.05% del valore di kvs
- Raccordo
- Flange
Specifiche attuatore
- Tensione AC/DC
- AC 100...240 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 2 W
- Assorbimento (tenuta)
- 1 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 4 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Terminali con cavo 1 m, 3 x 0.75 mm² (Terminale 4 mm²)
- Tipo di comando
-
- On/Off
- 3-punti
- Categoria di protezione
- IP54
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 2
- Tipo di rivestimento
- Rivestimento UL tipo 2