R7040R-B3+NRF24A-O
Valvola a sfera di change-over, 3-vie, DN 40, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 31 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C [14...212°F]
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NO, 10 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, IP54
Attuatore montato
- Prezzo di listino
- 1.048,00 EUR
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
Prezzo netto: ...
Accessorio elettrico
ZR24-2
Scaldiglia perno per valvola a sfera DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W
Prezzo di listino: 129,00 EUR
Prezzo netto: ...
Dettagli
Specifiche
Specifiche valvola
- Schema
- 3-vie
- Kvs
- 31 m³/h
- Fluido
- Water, water with glycol up to max. 50% vol.
- Temperatura del fluido
- -10...100°C [14...212°F]
- Note temperatura del fluido
-
- A una temperatura del fluido da -10...2°C , si consiglia l'utilizzo di una scaldiglia perno o di un'estensione del collo della valvola.
- La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
- Pressione di chiusura
- 600 kPa
- Pressione differenziale Δpmax
- 100 kPa
- Tasso di trafilamento {Tools}
- A – AB: tasso di trafilamento A a tenuta; B – AB: Classe di trafilamento I, max. 1% del valore di Kvs
- Raccordo
- Flange
Specifiche attuatore
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 6 W
- Assorbimento (tenuta)
- 2.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 8.5 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 2x 0.75 mm²
- Tipo di comando
- On/Off
- Categoria di protezione
- IP54
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 2
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 2