3. Valvole a sfera

R7040R-B3+NRFA-S2



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
R7040R-B3+NRFA-S2

R7040R-B3+NRFA-S2

Valvola a sfera di change-over, 3-vie, DN 40, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 31 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C [14...212°F]
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 75 s, 2x SPDT, IP54
Attuatore montato

Prezzo di listino
1.092,00 EUR
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
31 m³/h
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
  • La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
Pressione di chiusura
600 kPa
Pressione differenziale Δpmax
100 kPa
Tasso di trafilamento {Tools}
A – AB: tasso di trafilamento A a tenuta; B – AB: Classe di trafilamento I, max. 1% del valore di Kvs
Raccordo
Flange

Specifiche attuatore

Tensione AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Assorbimento (funzionamento)
6 W
Assorbimento (tenuta)
2.5 W
Assorbimento per dimensionamento
9.5 VA
Contatti ausiliari, aggiuntivi
2x SPDT
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 2x 0.75 mm²
Collegamento interruttore ausiliario
Cavo 1 m, 6x 0.75 mm²
Tipo di comando
On/Off
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
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)