3. Valvole a sfera

R7040R-B3/NRFA-S2-O



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
R7040R-B3/NRFA-S2-O

R7040R-B3/NRFA-S2-O

Valvola a sfera di change-over, 3-vie, DN 40, Flangia, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 31 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C [14...212°F]
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NO, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 75 s, 2x SPDT, IP54
Attuatore fornito separatamente

Prezzo di listino
1.130,00 EUR
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
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Estensione collo valvola per valvola a sfera DN 15...50

Prezzo di listino: 163,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

ZR24-2

ZR24-2

Scaldiglia perno per valvola a sfera DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Prezzo di listino: 129,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Specifiche valvola

Schema
3-vie
Kvs
31 m³/h
Fluido
Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
Temperatura del fluido
-10...100°C [14...212°F]
Note temperatura del fluido
  • A una temperatura del fluido da -10...2°C , si consiglia l'utilizzo di una scaldiglia perno o di un'estensione del collo della valvola.
  • La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
Pressione differenziale
∆pmax 100 kPa
Pressione di chiusura
600 kPa
Tasso di trafilamento {Tools}
A – AB: tasso di trafilamento A a tenuta; B – AB: Classe di trafilamento I, max. 1% del valore di Kvs
Raccordo
Flangia

Specifiche attuatore

Tensione AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Assorbimento (funzionamento)
6 W
Assorbimento (tenuta)
2.5 W
Assorbimento per dimensionamento
9.5 VA
Contatti ausiliari, aggiuntivi
2x SPDT
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 2x 0.75 mm²
Collegamento interruttore ausiliario
Cavo 1 m, 6x 0.75 mm²
Tipo di comando
On/Off
Categoria di protezione
IP54
Grado di protezione NEMA
NEMA 2
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 2

Benvenuti da Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)