R7032R16-B3+NRF24A-SR-S2
Valvola di regolazione a sfera, 3-vie, DN 32, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C [14...212°F]
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, 2x SPDT, IP54
Attuatore montato
- Prezzo di listino
- 1.057,00 EUR
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
Prezzo netto: ...
Accessorio elettrico
ZR24-2
Scaldiglia perno per valvola a sfera DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W
Prezzo di listino: 129,00 EUR
Prezzo netto: ...
Dettagli
Specifiche
Specifiche valvola
- Schema
- 3-vie
- Kvs
- 16 m³/h
- Fluido
- Water, water with glycol up to max. 50% vol.
- Temperatura del fluido
- -10...100°C [14...212°F]
- Note temperatura del fluido
-
- A una temperatura del fluido da -10...2°C , si consiglia l'utilizzo di una scaldiglia perno o di un'estensione del collo della valvola.
- La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
- Pressione di chiusura
- 600 kPa
- Pressione differenziale Δpmax
- 100 kPa
- Caratteristiche della portata {Tools}
- A – AB: equi percentuale; B – AB: lineare
- Tasso di trafilamento {Tools}
- A – AB: tasso di trafilamento A a tenuta; B – AB: Classe di trafilamento I, 1...2% del valore di Kvs
- Raccordo
- Flange
Specifiche attuatore
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 3.5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 2.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 6 VA
- Contatti ausiliari, aggiuntivi
- 2x SPDT
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 4x 0.75 mm²
- Collegamento interruttore ausiliario
- Cavo 1 m, 6x 0.75 mm²
- Tipo di comando
- DC 2...10 V
- Categoria di protezione
- IP54
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 2
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 2