R7032R16-B3+NRF24A-SZ-S2
Valvola di regolazione a sfera, 3-vie, DN 32, Flange, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, 2 x SPDT, IP54
Attuatore montato
- Prezzo di listino
- 858,00 EUR
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
ZR-EXT-01
Estensione collo valvola per valvola a sfera DN 15...50
Prezzo di listino: 120,00 EUR
Prezzo netto: ...
Accessori elettrici
Dettagli
Specifiche
Specifiche valvola
- Angolo di rotazione
- 90
- Fluido
- Acqua fredda e calda con max 50% volume di glicole
- kvs
- 16 m³/h
- PN
- 6
- Pressione di chiusura
- 600 kPa
- Raccordi
- Flange
- Tipologia
- 3-vie
Specifiche attuatore
- Assorbimento (funzionamento)
- 3.5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 2.5 W
- Collegamento elettrico
- Cavo
- Contatti ausiliari
- 2 x SPDT
- Coppia
- 10 Nm
- Funzione di sicurezza
- Con funzione di sicurezza
- Grado di protezione
- IP54
- Leva per azionamento manuale
- Tramite leva manuale, bloccabile con selettore
- Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
- <20 s
- Tempo di corsa (motore)
- 90 s / 90°
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tipo di comando
- DC 0.5...10 V