Home

Articoli nella tua cartella download

La cartella download è vuota
articolo(i) nella cartella download

!

Visualizza cartella download
Al download center
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
Esporta come .xlsx Esporta come .csv Importa da .csv Importa da .bel
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
    • Aggiornamento sistema con tecnologia migliore
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
    • Soluzioni su misura per il cliente
    • Centro download
    • App
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
    • Soluzioni su misura per il cliente
    • Centro download
    • App
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
    • Training
    • Applicazioni: Unità di trattamento aria (AHU)
  • L’azienda

    Belimo

    • Profilo
    • Missione e valori
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
    America
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
    • Russia
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
    America
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
    • Russia
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
    • Aggiornamento sistema con tecnologia migliore
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
    • Soluzioni su misura per il cliente
    • Centro download
    • App
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
    • Soluzioni su misura per il cliente
    • Centro download
    • App
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
    • Training
    • Applicazioni: Unità di trattamento aria (AHU)
  • L’azienda

    Belimo

    • Profilo
    • Missione e valori
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
    Al download center
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
    Esporta come .xlsx Esporta come .csv Importa da .csv Importa da .bel
  1. Home
  2. Valvole
  3. Valvole di regolazione a sfera

R7032R16-B3/NRF24A-SZ-S2



Torna alla categoria di prodotti
R7032R16-B3/NRF24A-SZ-S2

R7032R16-B3/NRF24A-SZ-S2

Valvola di regolazione a sfera, 3-vie, DN 32, Flange, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C [14...212°F]
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, 2x SPDT, IP54
Attuatore fornito separatamente

Prezzo di listino
959,00 EUR
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
Storie di successo
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
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Estensione collo valvola per valvola a sfera DN 15...50

Prezzo di listino: 138,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

ZR24-2

ZR24-2

Scaldiglia perno DN 15...50 (20 W)

Prezzo di listino: 109,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Specifiche valvola

Tipologia
3-vie
kvs
16 m³/h
Fluido
Acqua fredda e calda con max 50% volume di glicole
Temperatura portata
-10...100°C [14...212°F]
Nota temperatura portata
  • A una temperatura del fluido da -10...2°C , si consiglia l'utilizzo di una scaldiglia perno o di un'estensione del collo della valvola.
  • La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
Pressione di chiusura
600 kPa
Pressione differenziale Δpmax
100 kPa
Caratteristiche della portata {Tools}
A – AB: equi percentuale; B – AB: lineare
Tasso di trafilamento {Tools}
A – AB: tasso di trafilamento A a tenuta; B – AB: Classe di trafilamento I, 1...2% del valore di kvs
Raccordo
Flange

Specifiche attuatore

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
3.5 W
Assorbimento (tenuta)
2.5 W
Assorbimento per dimensionamento
6 VA
Contatti ausiliari
2x SPDT
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 4 x 0.75 mm²
Collegamento interruttore ausiliario
Cavo 1 m, 6 x 0.75 mm²
Tipo di comando
DC 0.5...10 V
Categoria di protezione
IP54
Grado di protezione NEMA
NEMA 2
Tipo di rivestimento
Rivestimento UL tipo 2
Contatti Informativa sulla privacy Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita
+39 035 57 887 00
AM UE
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)