3. Valvole di regolazione a sfera

R7040R16-B3+NRFA-S2



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
R7040R16-B3+NRFA-S2

R7040R16-B3+NRFA-S2

Valvola di regolazione a sfera, 3-vie, DN 40, Flange, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C [14...212°F]
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 75 s, 2x SPDT, IP54
Attuatore montato

Prezzo di listino
1.143,00 EUR
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
Prezzo di listino: 163,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

ZR24-2

ZR24-2

Scaldiglia perno per valvola a sfera DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W

Prezzo di listino: 129,00 EUR
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Specifiche valvola

Schema
3-vie
Kvs
16 m³/h
Fluido
Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
Temperatura del fluido
-10...100°C [14...212°F]
Note temperatura del fluido
  • A una temperatura del fluido da -10...2°C , si consiglia l'utilizzo di una scaldiglia perno o di un'estensione del collo della valvola.
  • La temperatura consentita del fluido può essere limitata in relazione al tipo di attuatore. Queste limitazioni sono indicate nella scheda tecnica del relativo attuatore.
Pressione differenziale
∆pmax 100 kPa
Pressione di chiusura
600 kPa
Caratteristiche della portata {Tools}
A – AB: equi percentuale; B – AB: lineare
Tasso di trafilamento {Tools}
A – AB: tasso di trafilamento A a tenuta; B – AB: Classe di trafilamento I, 1...2% del valore di Kvs
Raccordo
Flangia

Specifiche attuatore

Tensione AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Assorbimento (funzionamento)
6 W
Assorbimento (tenuta)
2.5 W
Assorbimento per dimensionamento
9.5 VA
Contatti ausiliari, aggiuntivi
2x SPDT
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 2x 0.75 mm²
Collegamento interruttore ausiliario
Cavo 1 m, 6x 0.75 mm²
Tipo di comando
On/Off
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
Contatti Informativa sulla privacy Note di sicurezza Termini e Condizioni Generali di Vendita Modifica le impostazioni sulla privacy Impronta
+39 035 57 887 00
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Italia S.r.L., Via Zanica 19H, 24050 Grassobbio (Italia)