R7040R16-B3+SR24A-MOD
Valvola di regolazione a sfera, 3-vie, DN 40, Flange, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C
Attuatore rotativo, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 90 s (90...350 s), IP54
Attuatore montato
- Prezzo di listino
- 900,00 EUR
Dati di progetto: Dati di progetto
- Download
- Accessori
- Dettagli
Accessori meccanici
ZR-EXT-01
Estensione collo valvola per valvola a sfera DN 15...50
Accessori elettrici
Strumenti di assistenza
MFT-P
Belimo PC-Tool, Software per programmazione e diagnostica
ZK1-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo
ZK2-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP
ZTH EU
Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo
Specifiche
Specifiche valvola
- Angolo di rotazione
- 90
- Fluido
- Acqua fredda e calda con max 50% volume di glicole
- kvs
- 16 m³/h
- PN
- 6
- Pressione di chiusura
- 600 kPa
- Raccordi
- Flange
- Tipologia
- 3-vie
Specifiche attuatore
- Assorbimento (funzionamento)
- 3.5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 1.25 W
- Collegamento elettrico
- Cavo
- Coppia
- 20 Nm
- Funzione di sicurezza
- Senza funzione di sicurezza
- Grado di protezione
- IP54
- Leva per azionamento manuale
- Con pulsante, fisso o temporaneo
- Tempo di corsa (motore)
- 90 s / 90°
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tipo di comando
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Ibrido (comunicativo/analogico)