R7040R16-B3/SR24A-MOD-J6
Valvola di regolazione a sfera, 3-vie, DN 40, Flange, PN 6, ps 600 kPa, kvs 16 m³/h, Temperatura del fluido -10...100°C
Attuatore rotativo, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 90 s (90...350 s), IP40, Presa del connettore RJ12
Attuatore fornito separatamente
- Prezzo di listino
- 522,00 EUR
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
ZR-EXT-01
Estensione collo valvola per valvola a sfera DN 15...50
Prezzo di listino: 120,00 EUR
Prezzo netto: ...
Accessori elettrici
Strumenti di assistenza
MFT-P
Belimo PC-Tool, Software per programmazione e diagnostica
ZK1-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo
Prezzo di listino: 74,30 EUR
Prezzo netto: ...
ZTH EU
Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo
Prezzo di listino: 466,00 EUR
Prezzo netto: ...
Dettagli
Specifiche
Specifiche valvola
- Angolo di rotazione
- 90
- Fluido
- Acqua fredda e calda con max 50% volume di glicole
- kvs
- 16 m³/h
- PN
- 6
- Pressione di chiusura
- 600 kPa
- Raccordi
- Flange
- Tipologia
- 3-vie
Specifiche attuatore
- Assorbimento (funzionamento)
- 3.5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 1.25 W
- Collegamento elettrico
- Presa del connettore RJ12
- Coppia
- 20 Nm
- Funzione di sicurezza
- Senza funzione di sicurezza
- Grado di protezione
- IP40
- Leva per azionamento manuale
- Con pulsante, fisso o temporaneo
- Tempo di corsa (motore)
- 90 s / 90°
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tipo di comando
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU