D6125NL/PRCA-BAC-S2-T



D6125NL/PRCA-BAC-S2-T

Valvola a farfalla, 2-vie, DN 125, Flange con Modelli Lug PN 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 260 m³/h, kvmax 880 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C
Attuatore rotativo, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s (30...120 s), 2 x SPDT, IP66/67, F07 (F05 solo con accessorio), Terminali
Attuatore fornito separatamente

Prezzo di listino
2.145,00 EUR
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
Software / App

Storie di successo

Accessori

Accessori meccanici

ZPR01

Indicatore di posizione e adattatore perno, F07 quadro, SW 17, DN 125...300

Prezzo di listino: 120,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZPR02

Adattatore perno, F07 quadro, SW 17

Prezzo di listino: 41,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZPR03

Indicatore di posizione e adattatore perno, F05, quadro, SW 14, DN 80...100

Prezzo di listino: 120,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZPR05

Kit adattatore retrofit, F05/F07/F10, testa piatta/quadro, SW 17

Prezzo di listino: 255,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZPR06

Kit adattatore retrofit, F05/F07/F10, quadro ruotato a 45°, SW 14

Prezzo di listino: 255,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZPR08

Kit adattatore retrofit con anello, F07, quadro ruotato a 45°, SW 17

Prezzo di listino: 70,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZPR09

Kit adattatore retrofit, F07/F10, testa piatta / quadro, SW 14

Prezzo di listino: 255,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZPR10

Kit adattatore retrofit, F05, testa piatta / quadro, SW 14

Prezzo di listino: 255,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZPR11

Kit adattatore retrofit, F05/F07/F10, quadro ruotato a 45°, SW 18

Prezzo di listino: 255,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZPR12

Kit adattatore retrofit, F05/F07/F10, testa piatta/quadro, SW 16

Prezzo di listino: 255,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZPR13

Kit adattatore retrofit, F05/F07/F10, testa piatta/quadro, SW 11

Prezzo di listino: 255,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZPR14

Kit adattatore retrofit, F05/F07/F10, testa piatta/quadro, SW 12.7

Prezzo di listino: 255,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZPR20

Leva manuale per attuatore PR/PM

Prezzo di listino: 12,30 EUR
Prezzo netto: ...

Strumenti di assistenza

Belimo Assistant App

Belimo Assistant App, App per smartphone per semplicità di commissioning, parametrizzazione e manutenzione

Disponibile per il download gratuito

ZIP-BT-NFC

Convertitore Bluetooth/NFC

Prezzo di listino: 278,00 EUR
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
Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo

Prezzo di listino: 453,00 EUR
Prezzo netto: ...

Gateways

UK24BAC

Gateway MP per BACnet MS/TP

Prezzo di listino: 673,00 EUR
Prezzo netto: ...

UK24MOD

Gateway MP per Modbus RTU

Prezzo di listino: 595,00 EUR
Prezzo netto: ...
Video sui prodotti
Si prega di accettare le preferenze relative ai cookie per guardare questo video.

Valvole a farfalla e attuatori

Le valvole a farfalla e gli attuatori PR Belimo sono la soluzione ad alta portata più efficiente e affidabile nel mercato HVAC. Avendo focalizzato l'attenzione sulla facilità di installazione, sulla flessibilità applicativa e sulla longevità, questa serie stabilisce nuovi standard prestazionali nel settore HVAC. 

Dettagli

Specifiche

Specifiche valvola

Angolo di rotazione
90
Collegamento terminale
Modelli Lug
Fluido
Acqua fredda e calda con max 50% volume di glicole
Indipendente dalla pressione
NO
kvs
260 m³/h
PN
10 / 16
Pressione di chiusura
1200 kPa
Raccordi
Flange
Tipologia
2-vie

Specifiche attuatore

Assorbimento (funzionamento)
20 W
Assorbimento (tenuta)
6 W
Collegamento elettrico
Terminali
Contatti ausiliari
2 x SPDT
Coppia
160 Nm
Funzione di sicurezza
Senza funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP66/67
Leva per azionamento manuale
Leva
Tempo di corsa (motore)
35 s / 90°
Tensione AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Tipo di comando
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • 4...20 mA
  • Aperto/Chiuso
  • 3-punti
  • Ibrido (comunicativo/analogico)