D625N+SRF24A-5-O



D625N+SRF24A-5-O

Valvola a farfalla, 2-vie, DN 25, Flange con Modelli Wafer PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 24 m³/h, kvmax 50 m³/h, -20...120°C
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, IP54, F05
Attuatore montato

Prezzo di listino
570,00 EUR
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
Le valvole a farfalla e gli attuatori PR Belimo sono la soluzione ad alta portata più efficiente e affidabile nel mercato HVAC. Avendo focalizzato l'attenzione sulla facilità di installazione, sulla flessibilità applicativa e sulla longevità, questa serie stabilisce nuovi standard prestazionali nel settore HVAC. 

Dettagli

Specifiche

Specifiche valvola

Angolo di rotazione
90
Collegamento terminale
Modelli Wafer
Fluido
Acqua fredda e calda con max 50% volume di glicole
Indipendente dalla pressione
NO
kvs
24 m³/h
PN
6 / 10 / 16
Pressione di chiusura
1200 kPa
Raccordi
Flange
Tipologia
2-vie

Specifiche attuatore

Assorbimento (funzionamento)
5 W
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
Tramite leva manuale, bloccabile con selettore
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
<20 s
Tempo di corsa (motore)
75 s / 90°
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
Aperto/Chiuso