D632N+GR24A-MP-5



D632N+GR24A-MP-5

Valvola a farfalla, 2-vie, DN 32, Flange con Modelli Wafer PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 25 m³/h, kvmax 55 m³/h, -20...120°C
Attuatore rotativo, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 90 s, IP54, F05
Attuatore montato

Prezzo di listino
652,00 EUR
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
Software / App

Storie di successo

Accessori

Accessori elettrici

EXT-WR-FP20-MP

FieldPower Box per MP-Bus IP20

Prezzo di listino: 125,00 EUR
Prezzo netto: ...

P10000A

Feedback potenziometrici 10 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: 88,00 EUR
Prezzo netto: ...

P1000A

Feedback potenziometrici 1 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: 88,00 EUR
Prezzo netto: ...

P140A

Feedback potenziometrici 140 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: 88,00 EUR
Prezzo netto: ...

P200A

Feedback potenziometrici 200 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: 88,00 EUR
Prezzo netto: ...

P2800A

Feedback potenziometrici 2.8 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: 88,00 EUR
Prezzo netto: ...

P5000A

Feedback potenziometrici 5 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: 88,00 EUR
Prezzo netto: ...

P500A

Feedback potenziometrici 500 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: 88,00 EUR
Prezzo netto: ...

S1A

Contatti ausiliari 1 x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: 54,00 EUR
Prezzo netto: ...

S2A

Contatti ausiliari 2 x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: 72,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZN230-24MP

Alimentazione MP-Bus per attuatori MP

Prezzo di listino: 179,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZR24-F05

Scaldiglia perno flangia F05 (30 W)

Prezzo di listino: 91,00 EUR
Prezzo netto: ...

Strumenti di assistenza

MFT-C

Adattatore per Service-Tool ZTH

Prezzo di listino: 275,00 EUR
Prezzo netto: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Software per programmazione e diagnostica

Disponibile per il download gratuito

ZK1-GEN

Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo

Prezzo di listino: 71,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZK2-GEN

Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP

Prezzo di listino: 23,70 EUR
Prezzo netto: ...

ZTH EU

Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori, regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo

Prezzo di listino: 453,00 EUR
Prezzo netto: ...

Gateways

UK24BAC

Gateway MP per BACnet MS/TP

Prezzo di listino: 673,00 EUR
Prezzo netto: ...

UK24MOD

Gateway MP per Modbus RTU

Prezzo di listino: 595,00 EUR
Prezzo netto: ...
Video sui prodotti
Si prega di accettare le preferenze relative ai cookie per guardare questo video.

Valvole a farfalla e attuatori

Le valvole a farfalla e gli attuatori PR Belimo sono la soluzione ad alta portata più efficiente e affidabile nel mercato HVAC. Avendo focalizzato l'attenzione sulla facilità di installazione, sulla flessibilità applicativa e sulla longevità, questa serie stabilisce nuovi standard prestazionali nel settore HVAC. 

Dettagli

Specifiche

Specifiche valvola

Angolo di rotazione
90
Collegamento terminale
Modelli Wafer
Fluido
Acqua fredda e calda con max 50% volume di glicole
Indipendente dalla pressione
NO
kvs
25 m³/h
PN
6 / 10 / 16
Pressione di chiusura
1200 kPa
Raccordi
Flange
Tipologia
2-vie

Specifiche attuatore

Assorbimento (funzionamento)
4 W
Assorbimento (tenuta)
1.5 W
Collegamento elettrico
Cavo
Coppia
40 Nm