D632N/GRC24G-SZ-T-5



D632N/GRC24G-SZ-T-5

Valvola a farfalla, 2-vie, DN 32, Flange con Modelli Wafer PN 6 / 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 25 m³/h, kvmax 55 m³/h, Temperatura del fluido -20...120°C
Attuatore rotativo, 40 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, IP66/67, F05, Terminali
Attuatore fornito separatamente

Prezzo di listino
877,00 EUR
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
HH24-MG

Riscaldamento, con igrostato meccanico

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante di vendita locale.

HT24-MG

Riscaldamento, con termostato regolabile

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante di vendita locale.

P10000A

Feedback potenziometrici 10 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: 88,00 EUR
Prezzo netto: ...

P1000A

Feedback potenziometrici 1 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: 88,00 EUR
Prezzo netto: ...

P140A

Feedback potenziometrici 140 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: 88,00 EUR
Prezzo netto: ...

P2800A

Feedback potenziometrici 2.8 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: 88,00 EUR
Prezzo netto: ...

P5000A

Feedback potenziometrici 5 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: 88,00 EUR
Prezzo netto: ...

P500A

Feedback potenziometrici 500 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: 88,00 EUR
Prezzo netto: ...

S2A GR

Contatti ausiliari 2 x SPDT aggiuntivo, colore grigio

Prezzo di listino: 76,00 EUR
Prezzo netto: ...

ZR24-F05

Scaldiglia perno flangia F05 (30 W)

Prezzo di listino: 91,00 EUR
Prezzo netto: ...

Non categorizzato
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
Modelli Wafer
Fluido
Acqua fredda e calda con max 50% volume di glicole
Indipendente dalla pressione
NO
kvs
25 m³/h
PN
6 / 10 / 16
Pressione di chiusura
1200 kPa
Raccordi
Flange
Tipologia
2-vie

Specifiche attuatore

Assorbimento (funzionamento)
8 W
Assorbimento (tenuta)
2.5 W
Collegamento elettrico
Terminali
Coppia
40 Nm
Funzione di sicurezza
Senza funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP66/67
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Tempo di corsa (motore)
35 s / 90°
Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Tipo di comando
DC 0.5...10 V