D6350N/SY7-230A-3-T



D6350N/SY7-230A-3-T

Valvola a farfalla, 2-vie, DN 350, Flange con Modelli Wafer PN 10 / 16, ps 1600 kPa, kvs 3010 m³/h, kvmax 10300 m³/h, -20...120°C
Attuatore rotativo, 1000 Nm, AC 230 V, On/Off, 3-punti, 58 s, 2 x SPDT, IP67, F14, Terminali
Attuatore fornito separatamente

Prezzo di listino
6.584,00 EUR
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
Le valvole a farfalla e gli attuatori PR Belimo sono la soluzione ad alta portata più efficiente e affidabile nel mercato HVAC. Avendo focalizzato l'attenzione sulla facilità di installazione, sulla flessibilità applicativa e sulla longevità, questa serie stabilisce nuovi standard prestazionali nel settore HVAC. 

Dettagli

Specifiche

Specifiche valvola

Angolo di rotazione
90
Collegamento terminale
Modelli Wafer
Fluido
Acqua fredda e calda con max 50% volume di glicole
Indipendente dalla pressione
NO
kvs
3010 m³/h
PN
10 / 16
Pressione di chiusura
1200 kPa
Raccordi
Flange
Tipologia
2-vie

Specifiche attuatore

Assorbimento (funzionamento)
381 W
Collegamento elettrico
Terminali
Contatti ausiliari
2 x SPDT
Coppia
1000 Nm
Funzione di sicurezza
Senza funzione di sicurezza
Grado di protezione
IP67
Leva per azionamento manuale
Temporaneo con maniglia (senza rotazione)
Tempo di corsa (motore)
58 s / 90°
Tensione AC/DC
AC 230 V
Tipo di comando
  • Aperto/Chiuso
  • 3-punti